Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 120/10,5 Artikelnr. 907589
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
907589
Artikel omschrijving
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 120/10,5
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
66.4
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
HELU-S-PK-AL/CU 120/150-10
Stiftgat (M)
10
ø Stiftgat (a) in mm
10,5
ø Draadopname (d) in mm
14,7
Flensbreedte (b) in mm
26,0
Lengte (l) in mm
88,0
Gewicht in kg/1000 stuk
106,8
doorsnede van / tot mm²
120,00 - 150,00
Type code
22
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892424946
Douanetariefnummer
85369010

Technical Data

Compressie kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Aluminium 99,5; Cu volg. DIN EN 13601
      • Oppervlak: blank
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
      • Al-hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stoppen.
      • Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde, rechte compressie kabeloog in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium. Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen. Ontworpen voor geleidertype RM en circulair hervormde geleiders.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible