Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
Artikelnr. 907577
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
- Artikelnr.
- 907577
- Artikel omschrijving
- Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 31.9
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Type
- HELU-S-PK-AL/CU 50/70-8
- Stiftgat (M)
- 8
- ø Stiftgat (a) in mm
- 8,4
- ø Draadopname (d) in mm
- 9,8
- Flensbreedte (b) in mm
- 20,0
- Lengte (l) in mm
- 75,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 48,7
- doorsnede van / tot mm²
- 50,00 - 70,00
- Type code
- 16
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892424823
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5; Cu volg. DIN EN 13601
-
- Oppervlak: blank
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
- Al-hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stoppen.
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde, rechte compressie kabeloog in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium. Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen. Ontworpen voor geleidertype RM en circulair hervormde geleiders.
Downloads Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
Accessoires
Producten die bij dit product passen