Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-10
Artikelnr. 909865
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-10
- Artikelnr.
- 909865
- Artikel omschrijving
- Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-10
- Type
- HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-10
- ø Stiftgat (a) in mm
- 10,5
- ø Draadopname (d) in mm
- 11,2
- Flensbreedte (b) in mm
- 25,0
- Lengte (l) in mm
- 75,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 36,3
- doorsnede van / tot mm²
- 70,00 - 95,00
- Type code
- 18
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892508981
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-10
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
- Hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stop.
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde, rechte geëxtrudeerde buiskabelschoen in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium.
- Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen.
- Volgens DIN46329