Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-20 Artikelnr. 906575
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906575
Artikel omschrijving
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-20
Type
HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-20
ø Stiftgat (a) in mm
21,0
ø Draadopname (d) in mm
21,0
Flensbreedte (b) in mm
38,0
Lengte (l) in mm
106,0
Gewicht in kg/1000 stuk
153,5
doorsnede van / tot mm²
240,00 - 300,00
Type code
32
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892509179
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Compressie kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Aluminium 99,5
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
      • Hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stop.
      • Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde, rechte geëxtrudeerde buiskabelschoen in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium.
      • Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen.
      • Volgens DIN46329

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible