Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-12
Artikelnr. 906573
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-12
- Artikelnr.
- 906573
- Artikel omschrijving
- Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-12
- Type
- HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-12
- ø Stiftgat (a) in mm
- 13,0
- ø Draadopname (d) in mm
- 21,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 38,0
- Lengte (l) in mm
- 106,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 160,8
- doorsnede van / tot mm²
- 240,00 - 300,00
- Type code
- 32
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892509155
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-12
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-12
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
- Hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stop.
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde, rechte geëxtrudeerde buiskabelschoen in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium.
- Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen.
- Volgens DIN46329