Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 16-10
Artikelnr. 907866
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 16-10
- Artikelnr.
- 907866
- Artikel omschrijving
- Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 16-10
- Type
- HELU-S-PK-AL-DIN 16-10
- ø Stiftgat (a) in mm
- 10,5
- ø Draadopname (d) in mm
- 5,6
- Flensbreedte (b) in mm
- 18,0
- Lengte (l) in mm
- 52,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 9,7
- doorsnede van / tot mm²
- 16,00 - 25,00
- Type code
- 12
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892426766
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 16-10
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 16-10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5
-
- Oppervlak: blank
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
- Hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stop.
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde, rechte buiskabelschoen in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium. Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen. Ontworpen voor geleidertype RM volgens DIN 48201 en circulair hervormde geleiders.
- Buisafmetingen volgens DIN 46329
Downloads Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 16-10
Accessoires
Producten die bij dit product passen