Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 500-16 Artikelnr. 906476
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906476
Artikel omschrijving
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 500-16
Type
HELU-S-PK-AL-DIN 500-16
ø Stiftgat (a) in mm
17,0
ø Draadopname (d) in mm
29,0
Flensbreedte (b) in mm
63,0
Lengte (l) in mm
140,0
Gewicht in kg/1000 stuk
378,0
doorsnede van / tot mm²
500,00
Type code
44
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892426735
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Compressie kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Aluminium 99,5
      • Oppervlak: blank
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
      • Hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stop.
      • Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde, rechte buiskabelschoen in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium. Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen. Ontworpen voor geleidertype RM volgens DIN 48201 en circulair hervormde geleiders.
      • Buisafmetingen volgens DIN 46329

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible