Inzetstukken zeshoekige vorm HELU-S-PE-SK SKCU150AL95/120

Inzetstukken zeshoekige vorm HELU-S-PE-SK SKCU150AL95/120 Artikelnr. 908282
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908282
Artikel omschrijving
Inzetstukken zeshoekige vorm HELU-S-PE-SK SKCU150AL95/120
Type
SKCU150AL95/120
Al mm²
95,120
Cu mm²
150
Type code
22
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430527
Douanetariefnummer
82073090

Technische gegevens

Inzetstukken zeshoekige vorm

Details

Kabelopbouw

      • Zum Verarbeiten von Presskabelschuhen der HELU-S-PK und HELU-S-PV Serie

Notities

      • Geschikt voor:
      • HELUTOOL HMPI 20, HHPI 20 en HAP 60-2

Toepassing

      • Voor het verwerken van compressie-kabelschoenen HELU-S-PK en buisvormige compressieverbindingen HELU-S-PV

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible