HELU-MB-CUv-16-150-6,5 / 6,5-R
Artikelnr. 11021421
Itemdetails HELU-MB-CUv-16-150-6,5 / 6,5-R
- Artikelnr.
- 11021421
- Artikel omschrijving
- HELU-MB-CUv-16-150-6,5 / 6,5-R
- doorsnede mm² (ca.)
- 16
- Type
- HELU-MB-CUv-16-150-6.5/6.5-R
- Lengte mm
- 150,0
- Boring mm
- 6,5 / 6,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892541469
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens HELU-MB-CUv-16-150-6,5 / 6,5-R
Cu-aardingsband | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +125°C |
individuele draadgrootte | 0,2 mm |
Details HELU-MB-CUv-16-150-6,5 / 6,5-R
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper vertind
Eigenschappen
-
- Afgeronde contacten
-
- Contactgebieden gemaakt van naadloze, geperste verbindingshulzen
Notities
-
- andere lengtes en binnendiameters zijn op aanvraag beschikbaar.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- B1 - Steekgat
- B2 - Steekgat
- L - Lengte
Toepassing
-
- automobielindustrie
-
- robots
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor EMC-toepassingen (eliminatie van interferentie)