H07V-K groen-geel 1 G 4 mm² Vat
Artikelnr. 26788
- PVC enkelader
- fijndradig
Itemdetails H07V-K groen-geel 1 G 4 mm² Vat
- Artikelnr.
- 26788
- Artikel omschrijving
- H07V-K groen-geel 1 G 4 mm² Vat
- Aderkleur
- groen-geel
- AWG (ca.)
- 12
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 3,9 - 4,8
- Cu-gewicht kg/km
- 38,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 900, 1500
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892178740
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H07V-K groen-geel 1 G 4 mm² Vat
PVC enkelader volgens DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3 | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +70°C vast -30°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V |
Testspanning | 2.500 V |
Minimale buigradius | vast <8 mm: 4x Buiten-ø 8-12 mm: 5x Buiten-ø >12 mm: 6x Buiten-ø |
Details H07V-K groen-geel 1 G 4 mm² Vat
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, rood, wit, grijs, violet, oranje, roze
Toepassing
-
- Installatie in elektrische buizen, op of onder pleisterwerk of vergelijkbare gesloten systemen. Geschikt voor beschermde en vaste installatie in verlichtingssystemen of schakel- en regelapparatuur met een spanning tot en met 1000 V wisselstroom of tot 750 V gelijkstroom ten opzichte van de aarde. Niet geschikt voor directe plaatsing in kabelgoten en -ladders, tenzij als een potentiaalvereffeningskabel.