07G-K groen 1 x 6 mm²
Artikelnr. 55600
- Rubber enkelader
- fijndradig
- vertinde draad
Itemdetails 07G-K groen 1 x 6 mm²
- Artikelnr.
- 55600
- Artikel omschrijving
- 07G-K groen 1 x 6 mm²
- AWG (ongeveer)
- 10
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 4,8 - 6,0
- Cu factor per km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 78,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892239762
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens 07G-K groen 1 x 6 mm²
Rubber enkelader, H07G-K volgens DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C vast -40°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +110°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V |
Testspanning | 2.500 V |
Minimale buigradius | vast <8 mm: 4x Buiten-ø 8-12 mm: 5x Buiten-ø >12 mm: 6x Buiten-ø |
Details 07G-K groen 1 x 6 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- 10 - 120 mm²: Folieverpakking
-
- Aderisolatie : rubber (EVA) volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI3)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Tests
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- H07G-K: HAR
- H07G-K: EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, wit, grijs, violet, roze, oranje, turquoise
Toepassing
-
- Voor installatie in elektrische leidingen en in open of gesloten kabelgoten. Gebruikt voor interne bedrading van apparaten en uitrusting. Mag geen contact maken met water.