H05Z-K oranje 1 x 1 mm² Artikelnr. 52950
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • halogeenvrije enkeladers
  • fijndradig
  • blanke draad

Itemdetails

Artikelnr.
52950
Artikel omschrijving
H05Z-K oranje 1 x 1 mm²
Aderkleur
oranje
AWG (ongeveer)
18
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,4 - 2,9
Cu factor per km
9,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
15,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892222320
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Enkelader volgens DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning 2.000 V
Minimale buigradius vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Folieomwikkeling rond geleider toegestaan
      • Aderisolatie : crossed-linked polyolefine volgens DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (verbindingstype EI5)
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: ozon
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Bijlage B
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Voor toepassingen waarbij een lage ontwikkeling van rook en corrosieve gassen gewenst is in geval van brand. Gebruikt voor interne bedrading van apparaten en het aansluiten van armaturen. Geschikt voor installatie in elektrische leidingen op en onder pleisterwerk, maar alleen voor signaal- en regelcircuits.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible