H05Z-K rood 1 x 0,5 mm² Vat
Artikelnr. 52813
- halogeenvrije enkeladers
- fijndradig
- blanke draad
Itemdetails H05Z-K rood 1 x 0,5 mm² Vat
- Artikelnr.
- 52813
- Artikel omschrijving
- H05Z-K rood 1 x 0,5 mm² Vat
- Aderkleur
- rood
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 2,1 - 2,6
- Cu-gewicht kg/km
- 4,8
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 9,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 3500
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892221743
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H05Z-K rood 1 x 0,5 mm² Vat
Enkelader volgens DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning | 2.000 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details H05Z-K rood 1 x 0,5 mm² Vat
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Folieomwikkeling rond geleider toegestaan
-
- Aderisolatie : crossed-linked polyolefine volgens DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (verbindingstype EI5)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Bijlage B
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Voor toepassingen waarbij een lage ontwikkeling van rook en corrosieve gassen gewenst is in geval van brand. Gebruikt voor interne bedrading van apparaten en het aansluiten van armaturen. Geschikt voor installatie in elektrische leidingen op en onder pleisterwerk, maar alleen voor signaal- en regelcircuits.