H05VV5-F grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 13025
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • oliebestendig
  • veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw

Itemdetails

Artikelnr.
13025
Artikel omschrijving
H05VV5-F grijs 3 G 1 mm²
AWG (ongeveer)
18
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,3 - 8,0
Cu factor per km
29,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
78,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892012105
Douanetariefnummer
85444995
Alternatieve kabelbenaming
NYSLYÖ-JZ

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel volgens DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, IEC 60227-75
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +70°C
vast -40°C tot +70°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Onderbrekingsspanning 4.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Deze kabel wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, waarbij vrije beweging plaatsvindt zonder trekbelasting en zonder externe bewegingsbesturing in droge, vochtige en natte ruimtes. Het is echter niet geschikt voor buitengebruik als aansluit- en besturingskabel in machine- en gereedschapsbouw, assemblagelijnen, transportbanden en productielijnen. Zelfs verschillende chemische stoffen kunnen de kabel niet schaden. Als kabel geschikt voor vochtige ruimtes heeft het ook de voorkeur voor de werking van machines in brouwerijen, bottelarijen en autowasstraten. De kabels kunnen na installatie flexibel bewegen, op voorwaarde dat de kabels tijdens de bewegingen niet mechanisch overbelast worden.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible