H05VV-F/SJT grijs 3 G 17 AWG Artikelnr. 28067
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • HAR-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering
  • Multi-standard connection cable
  • 300 V

Itemdetails

Artikelnr.
28067
Artikel omschrijving
H05VV-F/SJT grijs 3 G 17 AWG
Mantel kleur
grijs
doorsnede mm² (ca.)
1,04
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,9
Cu factor per km
30,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
98,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892061066
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

PVC aansluitkabel volgens DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
Temperatuurbereik HAR flexibel -5°C tot +70°C
HAR vast -40°C tot +70°C
UL/CSA (SJT) flexibel -5°C tot +60°C
UL/CSA (SJT) vast -40°C tot +60°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
UL/CSA AC 300 V
Testspanning 2.500 V
Testspanning (vonktest) 6.000 V
Onderbrekingsspanning 5.000 V
Minimale buigradius vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig, AWG maten
      • Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
      • Mantel kleur: zie Datasheet

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • Deze HAR-, UL- en CSA-genormeerde flexibele PVC-kabel kan met name worden gebruikt in apparaten die voor export zijn bestemd. Voor middelmatige mechanische belasting in huishoudens en kantoren, inclusief vochtige ruimtes; geschikt voor huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, stofzuigers en wasmachines.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible