H05VV-F/SJT wit 2 x 17 AWG
Artikelnr. 28050
- Multi-standard connection cable
- 300 V
Itemdetails H05VV-F/SJT wit 2 x 17 AWG
- Artikelnr.
- 28050
- Artikel omschrijving
- H05VV-F/SJT wit 2 x 17 AWG
- Mantel kleur
- wit
- doorsnede mm² (ca.)
- 1,04
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,4
- Cu factor per km
- 20,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 86,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892060892
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H05VV-F/SJT wit 2 x 17 AWG
PVC aansluitkabel volgens DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49 | |
Temperatuurbereik | HAR flexibel -5°C tot +70°C HAR vast -40°C tot +70°C UL/CSA (SJT) flexibel -5°C tot +60°C UL/CSA (SJT) vast -40°C tot +60°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V UL/CSA AC 300 V |
Testspanning | 2.500 V |
Testspanning (vonktest) | 6.000 V |
Onderbrekingsspanning | 5.000 V |
Minimale buigradius | vast 7,5x Buiten-Ø |
Details H05VV-F/SJT wit 2 x 17 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig, AWG maten
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- Deze HAR-, UL- en CSA-genormeerde flexibele PVC-kabel kan met name worden gebruikt in apparaten die voor export zijn bestemd. Voor middelmatige mechanische belasting in huishoudens en kantoren, inclusief vochtige ruimtes; geschikt voor huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, stofzuigers en wasmachines.