H05VV-F blauw 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 30210
  • VDE-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
30210
Artikel omschrijving
H05VV-F blauw 3 G 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7.4 - 9.4
Cu-gewicht kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
95,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892060137
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible