H05VV-F oranje 2 x 1 mm² Artikelnr. 30155
  • VDE-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
30155
Artikel omschrijving
H05VV-F oranje 2 x 1 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5.9 - 7.5
Cu-gewicht kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
57,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892059681
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible