H05VV-F wit 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 29483
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
29483
Artikel omschrijving
H05VV-F wit 5 G 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11.2 - 13.9
Cu-gewicht kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
243,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
50, 100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892059100
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible