H05VV-F zwart 3 G 1 mm² Artikelnr. 29460
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
29460
Artikel omschrijving
H05VV-F zwart 3 G 1 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6.3 - 8.0
Cu-gewicht kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
73,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
50, 100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892058875
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible