05V-K bruin-wit 1 x 0,75 mm² Spoel Artikelnr. 29751
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
29751
Artikel omschrijving
05V-K bruin-wit 1 x 0,75 mm² Spoel
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,2 - 2,7
Aderkleur
bruin-wit
Gewicht kg/km (ongeveer)
12,0
Cu-gewicht kg/km
7,2
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892186004
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible