05V-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
Artikelnr. 29395
Itemdetails 05V-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
- Artikelnr.
- 29395
- Artikel omschrijving
- 05V-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 2,2 - 2,7
- Aderkleur
- donkerblauw-wit
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 12,0
- Cu factor per km
- 7,2
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892185922
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens 05V-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |