H05V-K groen-geel 1 G 0,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29082
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
29082
Artikel omschrijving
H05V-K groen-geel 1 G 0,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,1 - 2,5
Aderkleur
groen-geel
Gewicht kg/km (ongeveer)
8,9
Cu factor per km
4,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892000010
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible