05V-K blauw-wit 1 x 0,5 mm² Vat Artikelnr. 28949
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
28949
Artikel omschrijving
05V-K blauw-wit 1 x 0,5 mm² Vat
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,1 - 2,5
Aderkleur
blauw-wit
Gewicht kg/km (ongeveer)
8,9
Cu factor per km
4,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
3500
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892185717
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible