05V-K transparant 1 x 0,5 mm² Vat Artikelnr. 26651
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
26651
Artikel omschrijving
05V-K transparant 1 x 0,5 mm² Vat
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,1 - 2,5
Aderkleur
transparant
Gewicht kg/km (ongeveer)
8,9
Cu-gewicht kg/km
4,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
4000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892176647
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible