H05V-K rood 1 x 1 mm² Spoel Artikelnr. 26626
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
26626
Artikel omschrijving
H05V-K rood 1 x 1 mm² Spoel
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,4 - 2,8
Aderkleur
rood (RAL 3000)
Gewicht kg/km (ongeveer)
14,7
Cu factor per km
9,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
250, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892176418
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible