H05V-K geel 1 x 0,5 mm² Spoel Artikelnr. 26598
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
26598
Artikel omschrijving
H05V-K geel 1 x 0,5 mm² Spoel
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,1 - 2,5
Aderkleur
geel (RAL 1021)
Gewicht kg/km (ongeveer)
9,0
Cu factor per km
4,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892176135
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible