05V-K zwart-rood 1 x 1 mm² Spoel Artikelnr. 11019034
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11019034
Artikel omschrijving
05V-K zwart-rood 1 x 1 mm² Spoel
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,4 - 2,8
Aderkleur
zwart-rood
Gewicht kg/km (ongeveer)
14,5
Cu factor per km
9,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430893
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible