H01N2-D zwart 1 x 25 mm²
Artikelnr. 31003
- Kabel voor booglassen
- 100 V
- extra fijndradige draad met normale flexibiliteit
Itemdetails H01N2-D zwart 1 x 25 mm²
- Artikelnr.
- 31003
- Artikel omschrijving
- H01N2-D zwart 1 x 25 mm²
- AWG (ongeveer)
- 4
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,1 - 12,7
- Cu factor per km
- 240,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 302,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892258565
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H01N2-D zwart 1 x 25 mm²
Kabel voor booglassen volgens DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +85°C vast -35°C tot +85°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +85°C |
Nominale voltage | AC U0/U 100/100 V |
Testspanning | 1.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 12x Buiten-Ø |
Details H01N2-D zwart 1 x 25 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig
-
- Draadstructuur: zie Datasheet
-
- Scheidingslaag over de geleider
-
- Bekleding: crossed-linked elastomeer (rubbermengsel EM5) volgens DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
-
- Kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, ozon, zuurstof, benzine, laslicht, inert gas
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- De kabel is bedoeld voor verbindingen tussen de lasenergiebron en de elektrodehouder en het werkstuk. Geschikt voor gebruik in droge en vochtige ruimtes; tijdelijk gebruik buitenshuis. Te gebruiken in de auto- en scheepsbouwindustrie, in transport-, transportband- en assemblagelijnsystemen, machinegereedschap en automatische lasmachines.