Braided hose staal 8-17mm
Artikelnr. 97199
Itemdetails Braided hose staal 8-17mm
- Artikelnr.
- 97199
- Artikel omschrijving
- Braided hose staal 8-17mm
- Binnen-Ø max. mm
- 17,0
- Binnen-Ø min. mm
- 8,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892391781
- Douanetariefnummer
- 83071000
Technische gegevens Braided hose staal 8-17mm
Afschermende gevlochten slang en interferentiegevlochten slang | |
Temperatuurbereik | -50°C tot +250°C |
Details Braided hose staal 8-17mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal vertind
Notities
-
- Ook verkrijgbaar in lengtes van 10m.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor bundeling
-
- voor de mechanische bescherming van elektrische kabels en leidingen
Downloads Braided hose staal 8-17mm
Accessoires
Producten die bij dit product passen