Braided hose staal 5-12mm Artikelnr. 97197
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
97197
Artikel omschrijving
Braided hose staal 5-12mm
Binnen-Ø max. mm
12,0
Binnen-Ø min. mm
5,0
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892391774
Douanetariefnummer
83071000

Technische gegevens

Afschermende gevlochten slang en interferentiegevlochten slang
Temperatuurbereik -50°C tot +250°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal vertind

Notities

      • Ook verkrijgbaar in lengtes van 10m.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor bundeling
      • voor de mechanische bescherming van elektrische kabels en leidingen

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible