Elektriciens schaar Artikelnr. 905120
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905120
Artikel omschrijving
Elektriciens schaar
Type
Geflechtschere
Lengte mm
125,0
Gewicht kg (ongeveer)
0,07
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428845
Douanetariefnummer
82032000

Technical Data

Elektriciens schaar

Details

Kabelopbouw

      • Schneidet Kupfergeflecht bei geschirmten Kabeln und Leitungen
      • Sauberer Schnitt durch gezahnte Schneide
      • Mit rundem Drahtabschneider
      • Sehr stabile Ausführung
      • Schneiden aus Spezial-Edelstahl, vernickelt
      • Handlich
      • Länge 125 mm
      • Gewicht 65 g

Toepassing

      • Snijdt koperen vlechtbeschermde kabels en draden
      • Schone snede met gekartelde rand
      • Met ronde draadsnijder
      • Zeer stabiele uitvoering
      • Snijdt van speciaal roestvrij staal, vernikkeld
      • Handig

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible