Braided hose koper 12-22mm
Artikelnr. 97400
Itemdetails Braided hose koper 12-22mm
- Artikelnr.
- 97400
- Artikel omschrijving
- Braided hose koper 12-22mm
- Binnen-Ø max. mm
- 22,0
- Binnen-Ø min. mm
- 12,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892391736
- Douanetariefnummer
- 83079000
Technical Data Braided hose koper 12-22mm
Afschermende gevlochten slang en interferentiegevlochten slang | |
Temperatuurbereik | -50°C tot +250°C |
Details Braided hose koper 12-22mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper vertind
-
- Axiaal samendrukbaar
Eigenschappen
-
- Axial aufstauchbar
Notities
-
- Ook verkrijgbaar in lengtes van 10m.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor bundeling
-
- voor de mechanische bescherming van elektrische kabels en leidingen
Downloads Braided hose koper 12-22mm
Accessoires
Producten die bij dit product passen