FOUNDATION™ Fieldbus Basic PVC FLEX oranje 1 x 2 x 1,2 / 2,55-100 LI
Artikelnr. 803354
Itemdetails FOUNDATION™ Fieldbus Basic PVC FLEX oranje 1 x 2 x 1,2 / 2,55-100 LI
- Artikelnr.
- 803354
- Artikel omschrijving
- FOUNDATION™ Fieldbus Basic PVC FLEX oranje 1 x 2 x 1,2 / 2,55-100 LI
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu factor per km
- 45,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 85,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314919
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens FOUNDATION™ Fieldbus Basic PVC FLEX oranje 1 x 2 x 1,2 / 2,55-100 LI
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |