FIVENORM H07V2-K wit 1 x 1,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 11019410
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • HAR-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • PVC enkelader
  • fijndradig
  • HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW

Itemdetails

Artikelnr.
11019410
Artikel omschrijving
FIVENORM H07V2-K wit 1 x 1,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
Aderkleur
wit (RAL 9010)
AWG (ongeveer)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
3,05
Cu factor per km
14,4
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892520105
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B, 1.5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 Nr. 127 - TEW
Temperatuurbereik flexibel +5°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
UL (AWM) -40°C tot +105°C
UL (MTW) -40°C tot +90°C
CSA (TEW) -40°C tot +105°C
Nominale voltage AC U0/U 450/750 V
UL (AWM) AC 1.000 V
UL (AWM) DC 1.250 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Testspanning 2.500 V
Testspanning (vonktest) 6.000 V
Minimale buigradius vast
<8 mm: 4x Buiten-ø
8-12 mm: 5x Buiten-ø
>12 mm: 6x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI3)
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
      • FIVENORM H07V2-K: EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, rood, wit, grijs, violet, oranje, roze, turquoise

Toepassing

      • Vijf normen goedgekeurde verbindingsjumperdraad, primair ontworpen voor exporteurs en gebruikt in machinegereedschap. De goedkeuring van HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire maakt een economisch voorraadbeheer en vereenvoudiging van de onderdelenlijst mogelijk.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible