F-C-PURö-JZ grijs 14 G 1 mm²
Artikelnr. 21263
- hoogwaardige, oliebestendige PVC aderisolatie en oliebestendige PUR buitenmantel
- zeer slijtvast
- kerf-, snij- en slijtvast
- EMC-voorkeur type
- zonder binnenmantel
- voor gebruik buitenshuis
- robuuste besturings- en verbindingskabel voor hoge mechanische belasting in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw
Itemdetails F-C-PURö-JZ grijs 14 G 1 mm²
- Artikelnr.
- 21263
- Artikel omschrijving
- F-C-PURö-JZ grijs 14 G 1 mm²
- AWG (ongeveer)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,4
- Cu factor per km
- 196,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 302,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Brandklasse
- Eca
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892042584
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens F-C-PURö-JZ grijs 14 G 1 mm²
PUR controle- en aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Onderbrekingsspanning | 6.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details F-C-PURö-JZ grijs 14 G 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : oliebestendig PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), met verbeterd glijgedrag
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Verbindings- en besturingskabel met een hoogwaardige PVC-kernisolatie die bestand is tegen olie. Vanwege de weerstand tegen minerale oliën, met name tegen koelmiddel-emulsies, is deze geschikt voor gebruik op bijzonder kritieke locaties in machine-, gereedschap- en installatiebouw, walsmolen en staalfabrieken. De kabel kan snel en gemakkelijk worden gelegd vanwege de goede flexibiliteit. Geschikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingscontrole in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Door de hoge afschermdichtheid wordt een storingsvrije overdracht van signalen of pulsen gegarandeerd. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we aan om een dubbelzijdig en algeheel groot contactoppervlak van de koperen afscherming te gebruiken.