EW-PA grijs M25 x 1,50 / M32 x 1,50
Artikelnr. 98587
Itemdetails EW-PA grijs M25 x 1,50 / M32 x 1,50
- Artikelnr.
- 98587
- Artikel omschrijving
- EW-PA grijs M25 x 1,50 / M32 x 1,50
- Type draad
- metrisch
- Maat binnen
- M32 x 1,50
- Maat buiten
- M25 x 1,50
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892372667
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens EW-PA grijs M25 x 1,50 / M32 x 1,50
PA-verlenger | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Details EW-PA grijs M25 x 1,50 / M32 x 1,50
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Zwart op aanvraag.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Downloads EW-PA grijs M25 x 1,50 / M32 x 1,50
Accessoires
Producten die bij dit product passen