Vulstrooier ESD-DUO 6
Artikelnr. 96648
Itemdetails Vulstrooier ESD-DUO 6
- Artikelnr.
- 96648
- Artikel omschrijving
- Vulstrooier ESD-DUO 6
- Type
- ESD 6
- Kleurcode
- DIN
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892414213
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Vulstrooier ESD-DUO 6
Vulstrooier |
Details Vulstrooier ESD-DUO 6
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: vertind
-
- Isolatie: Polypropyleen (PP)
-
- Strooibus: Polyvinylchloride (PVC)
Notities
-
- Lege blikken:
- ESD 7: 4-delig met opschrift 2x0,75 mm² / 2x1,0 mm² / 2x1,5 mm² / 2x2,5 mm²
- ESD 8: 4-delig met opschrift 2x4,0 mm² / 2x6,0 mm² / 2x1,0 mm² / 2x16,0 mm²
- Alle maten in reguliere lengte.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Handzame assortimentsdoos in zakformaat. Navulbaar, opgedeeld in 4 of 5 vakken, met doorsnede-aanduiding.
- Navulling met DUO-kernhulzen.