Vulstrooier ESD-ADI 111
Artikelnr. 96688
Itemdetails Vulstrooier ESD-ADI 111
- Artikelnr.
- 96688
- Artikel omschrijving
- Vulstrooier ESD-ADI 111
- Type
- ESD 111
- Kleurcode
- DIN
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892414244
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Vulstrooier ESD-ADI 111
Vulstrooier |
Details Vulstrooier ESD-ADI 111
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: vertind
-
- Isolatie: Polypropyleen (PP)
-
- Strooibus: Polyvinylchloride (PVC)
Notities
-
- Lege blikken:
- ESD 3: 5-delig met opschrift 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
- ESD 4: 4-delig met opschrift 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² / 16,0 mm²
- Alle maten in reguliere lengte.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Handzame assortimentsdoos in zakformaat. Navulbaar, opgedeeld in 4 of 5 vakken, met doorsnede-aanduiding.
- Navulling met ADI-kernhulzen.