Stalen binnenhuls EES 26,4 mm Artikelnr. 96580
  • EAC-certificering
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96580
Artikel omschrijving
Stalen binnenhuls EES 26,4 mm
Gewicht kg (ongeveer)
1,40
Geschikt voor nominale maat
26,4
Geschikt voor nominale maat
25
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892389467
Stuk per verpakkingseenheid
85369010

Technical Data

Stalen binnenhuls
Temperatuurbereik -55°C tot +300°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd

Notities

      • Geschikt voor LT-wartels

Toepassing

      • Voor kunststof-gecoate metalen beschermingsbuizen type Anaconda.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible