Stalen binnenhuls EES 88,4 mm Artikelnr. 905029
  • EAC-certificering
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905029
Artikel omschrijving
Stalen binnenhuls EES 88,4 mm
Gewicht kg (ongeveer)
7,20
Geschikt voor nominale maat
88,4
Geschikt voor nominale maat
5
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892389542
Stuk per verpakkingseenheid
85369010

Technische gegevens

Stalen binnenhuls
Temperatuurbereik -55°C tot +300°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd

Notities

      • Geschikt voor LT-wartels

Toepassing

      • Voor kunststof-gecoate metalen beschermingsbuizen type Anaconda.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible