Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 45

Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 45 Artikelnr. 97694
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
97694
Artikel omschrijving
Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 45
$Messingzuschlag
ja
Type
SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
Gewicht kg (ongeveer)
2,45
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
45,0
Stuk per verpakkingseenheid
20
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892389276
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing binnenhuls
Temperatuurbereik -40°C tot +250°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld

Toepassing

      • Binnenaansluitingen EEM gemaakt van messing voor metalen buizen type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS en SPR-EDU-AS.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible