Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 36
Artikelnr. 97682
Itemdetails Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 36
- Artikelnr.
- 97682
- Artikel omschrijving
- Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 36
- $Messingzuschlag
- ja
- Type
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
- Gewicht kg (ongeveer)
- 1,64
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 36,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892389221
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technical Data Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 36
Messing binnenhuls | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +250°C |
Details Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 36
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
Toepassing
-
- Binnenaansluitingen EEM gemaakt van messing voor metalen buizen type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS en SPR-EDU-AS.
Downloads Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 36
Accessoires
Producten die bij dit product passen