Messing binnenhuls EEM SWM-M 19
Artikelnr. 906009
Itemdetails Messing binnenhuls EEM SWM-M 19
- Artikelnr.
- 906009
- Artikel omschrijving
- Messing binnenhuls EEM SWM-M 19
- $Messingzuschlag
- ja
- Type
- SWM-M
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,42
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 19,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892389405
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Messing binnenhuls EEM SWM-M 19
Messing binnenhuls | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +250°C |
Details Messing binnenhuls EEM SWM-M 19
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
Toepassing
-
- Binnenaansluitingen EEM gemaakt van messing voor metalen buizen type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS en SPR-EDU-AS.
Downloads Messing binnenhuls EEM SWM-M 19
Accessoires
Producten die bij dit product passen