PVC-binnenhuls EEK 17mm Artikelnr. 96343
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96343
Artikel omschrijving
PVC-binnenhuls EEK 17mm
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
17,0
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892383359
Douanetariefnummer
39174000

Technical Data

PVC-binnenhuls
Temperatuurbereik -10°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)

Toepassing

      • Binnenaansluitingen EEK gemaakt van PVC voor kunststof buizen type K, S en S-PU.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible