EDV-PiMF-CY grijs 16 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 43528
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • PiMF: Paar in metaalfolie
  • PE isolatie
  • lage capaciteit
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
43528
Artikel omschrijving
EDV-PiMF-CY grijs 16 x 2 x 0,5 mm²
AWG (ongeveer)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
20,7
Cu factor per km
338,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
515,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892097928
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC datakabel
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -20°C tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Testspanning kern/schild 1.000 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 75 pF/m
Karakteristieke impedantie bij 1 kHz, 360 Ohm,
bij 10 kHz, 125 Ohm,
bij 100 kHz, 87 Ohm,
bij 1000 kHz, 70 Ohm,
(waarde ongeveer)
Kabeldemping bij 1 kHz, 1,1 dB/km
bij 10 kHz, 2,7 dB/km
bij 100 kHz, 6,8 dB/km
bij 1000 kHz, 35,0 dB/km
(waarde ongeveer)
Crosstalk demping bij 100 kHz, 60,00 dB
(waarde ongeveer)
Inductantie ongeveer 0,40 mH/km
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PE
      • Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Folieomwikkeling van de paren
      • Afvoerdraad per paar, vertind koper
      • Afschermingselement: paren, met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
      • Paren (in metaalfolie) gestrand in lagen met optimale slaglengte
      • Folieverpakking
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • PiMF: Paar in metaalfolie

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Gebruikt als een datakabel met algemene afscherming van paren en lage capaciteit voor geïnstalleerde terminals in de medische en datatechnologie. De toepassing is ook geschikt in gereedschaps- en machinebouw, walserijen en smelterijen, evenals in verkeers- en proces technologie. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen vlechting aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible