Zelfklevende kabelmarkeringen E WM A-90 4 Artikelnr. 91155
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91155
Artikel omschrijving
Zelfklevende kabelmarkeringen E WM A-90 4
Type
E WM A-90
Boekinhoud
4
Markeerstift
0,-,90,, ,A,-,Z,, ,+,, ,-,, ,0,-,15
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892413179
Douanetariefnummer
39199080

Technische gegevens

Zelfklevende kabelmarkeringen

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Vezelband
      • Bedekking: Doos

Eigenschappen

      • bestand tegen: Vocht, olie
      • permanent zelfklevend

Toepassing

      • Zelfklevend kabelmerkteken in praktisch zakboekformaat.
      • 10 zijdelingse merktekens op gesiliconiseerde draagkaarten.
      • Installatietoepassingen, voor reparatie en onderhoud.
      • Boekafmeting: 15 x 8 cm
      • Merkteken: 5 x 31 mm
      • Gaatjes voor individuele tekens, 5 x 5 mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible