E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL zwart 2 x 2 x 0,8 mm
Artikelnr. 802800
Itemdetails E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL zwart 2 x 2 x 0,8 mm
- Artikelnr.
- 802800
- Artikel omschrijving
- E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL zwart 2 x 2 x 0,8 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,8
- Cu factor per km
- 25,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 75,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315497
- Douanetariefnummer
- 85444991
Technische gegevens E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL zwart 2 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |