E-BUS / KNX FRNC STATIC groen 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 804042
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
804042
Artikel omschrijving
E-BUS / KNX FRNC STATIC groen 2 x 2 x 0,8 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,6
Cu factor per km
25,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
54,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315503
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible