Adereindhuls DUO 6 normaal groen
Artikelnr. 91665
Itemdetails Adereindhuls DUO 6 normaal groen
- Artikelnr.
- 91665
- Artikel omschrijving
- Adereindhuls DUO 6 normaal groen
- doorsnede mm² (ca.)
- 6
- Kleur
- groen
- Lengte mm
- 26,0
- Uitvoering
- normaal
- Kleurcode
- Telemechaniek
- Hulslengte in milimeters
- 14
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892414824
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Adereindhuls DUO 6 normaal groen
Adereindhuls | |
Temperatuurbereik | tot +105°C korte termijn tot +120°C |
Details Adereindhuls DUO 6 normaal groen
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: vertind
-
- Isolatie: Polypropyleen (PP)
Eigenschappen
-
- Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Geïsoleerde DUO-kernhulzen voor het invoegen van 2 geleiders voorkomen dat gestripte draden uitspreiden.
- De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.
Downloads Adereindhuls DUO 6 normaal groen
Accessoires
Producten die bij dit product passen